NBC-R4ACB-PN4/.../... - 尾缆
1247658

尾缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,插头 底部 RJ45 / IP20,与 自由出线,电缆长度: 自由输入 (0.5 … 90 m)

产品详情








适配产品


优势

紧凑的角度
完美适合工业应用
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达100 Mbps (CAT5)