NBC-R4AC-R4QC-IE8A/.../...
-
网络电缆
1411856
网络电缆, 保护等级: IP67/IP20, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, Ethernet
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
额定电压(III/3) | 72 V (DC) |
额定电压 UN | 48 V |
额定电流IN | 0.5 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输特征(类别) | CAT6A |
传输速率 | 10 GBit/s |
波阻抗 | 100 Ω |
机械参数 | |
插/拔周期 | 200 |
每个信号接点的插入力 | 50.00 N |
每个信号接点的拔出力 | 30 N |
外护套,材料 | PUR |
导线材料 | 铜质绞合线 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
屏蔽 | 有 |
保护等级 | IP20 |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
锁定类型 | 推挽式 |
屏蔽 | 有 |
手柄颜色 | 黑色 |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PC (插芯) | |
PA GF (外壳) | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
以太网10 Gbit [94F] | |
UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网10 Gbit [94F] |
以太网10 Gbit 94F | |
导线结构 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 4对线芯 |
屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 51 mm |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
符合UN ECE-R 118.03标准 | |
根据CSA C 22.2 No. 210-FT1 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (RJ45连接器) |
IP67 (RJ45连接器) | |
IP67/IP20 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -20 °C ... 70 °C (RJ45连接器) |
环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
订货号 | 1411856 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | ABNABF |
产品关键代码 | ABNABF |
目录页面 | 页码403 (C-2-2019) |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) |