NBC-MSD/9,0-S03/MSD RAIL D-S - 网络电缆
1844668

网络电缆,4-位置,PE-X 无卤素,蓝色,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: D / IP65,与 插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: D / IP65,电缆长度: 8.3 m,客户定制

产品详情









适配产品


优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过特殊振动闸安全锁定
可耐受温度影响 – 经测试,可用于扩展的温度范围并耐受温度冲击
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽