NBC-COX-CKM/10.0-M/COX-CKF - 同轴电缆
1340148

同轴电缆,50 Ω,长度:10 m,SMA(m) - SMA(f),电缆外径:4.9 mm,传输频率:≤7.25 GHz,典型的衰减:800 MHz 4.5 dB、2.4 GHz 7.5 dB、5.8 GHz 12 dB、7.25 GHz 14 dB

产品详情








优势

采用无铅材质,满足未来应用需求
完美适用于WLAN、蓝牙、LTE和5G信号
频率范围高达7.25 GHz,支持使用Wi-Fi 6和5G高频段
使用抗紫外线LSZH电缆,因此几乎可用于所有工业现场通信应用