通过现场总线PA 多路复用器总站,可将标准Radioline I/O模块集成到Profibus PA网络。FB-MUX/HS/PA提供五个配置文件,用于不同的IO配置。
FB-MUX/HS/DAIO/PA
-
多路复用器
1005329
产品详情
适配产品
优势
所有现场I/O信号均通过标准PROFIBUS PA电缆连接
通过EDD、GSD或DTM数据文件轻松集成到主机系统
可根据实际需要扩展
UL listed
五种针对不同应用的主站,使用更方便
适用于ATEX 2区
预配置主站,无需使用软件
IECEx CoC