通过现场总线PA 多路复用器总站,可将标准Radioline I/O模块集成到Profibus PA网络。FB-MUX/HS/PA提供五个配置文件,用于不同的IO配置。
    
  
  FB-MUX/HS/AI/PA
   - 
  多路复用器
    
      1005331
      
      
    
  
      FB-MUX/HS/AI/PA主站最多可连接五个4通道模拟量输入模块(RAD-AI4-IFS)、五个4通道PT100温度传感模块(PT100-4-IFS),或最多20个通道的组合模块。此配置可用作模拟量输入和温度控制解决方案。
      提供免费下载。
      下载
    
  产品详情
ATEX
认证ID: IBExU17ATEXB011 X适配产品
优势
IECEx CoC
        适用于ATEX 2区
        所有现场I/O信号均通过标准PROFIBUS PA电缆连接
        UL listed
        预配置主站,无需使用软件
        五种针对不同应用的主站,使用更方便
        通过EDD、GSD或DTM数据文件轻松集成到主机系统
        可根据实际需要扩展