ME 22,5 UT/FE TBUS GY - 安装基座壳体
2200292

DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,带FE触点,高型设计, 带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 灰色 (类似 RAL 7042), 交叉连接: DIN导轨连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 5

产品详情









适配产品


优势

免工具安装
提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器