ME 22,5 F-UT BUS/10+2 BK
-
安装基座壳体
2199443
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,扁平设计, 带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 84.8 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 交叉连接: 集成总线连接器, 横向连接器的位置编号: 10+2, 总线连接器:10个并联触点,2个串联触点
产品详情
适配产品
优势
免工具安装
产品出自ME产品系列
提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器