在所有行业中,与安全和系统实用性相关的要求一直在提高。不仅在机械制造和化学工业领域内,楼宇建筑技术中的工艺流程也正日趋复杂。对于能源技术的需求也在不断上升。
只有对关键网络和系统参数进行持续的无故障监控,才能达到较高的成本效益。EMD系列电子监控继电器可应用于范围广泛的多种监测任务,从而能避免故障或将其控制在一定的限度内。
可通过彩色LED显示当前操作状态,并通过浮地触点将发生的所有错误发送到控制器,或者可关断系统的相关区段。所有设备型号均配备有响应延迟,因此可以在短时间内容许测量值超出设定的监测范围。
EMD-BL-PH-480-PT
-
监视继电器
2903528
监视继电器,用于208 ... 480 V AC/120 ... 277 V AC时3相电压的相序监视和不对称监视,不对称可组态,1个PDT,带插拔式连接