FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:J - 模块
1420154

模块, 类型: 19"-机架式补丁模块, 保护等级: IP20, 位数: 12, 标识材料: 铝合金, 颜色: 灰色, Ethernet

产品详情








适配产品



优势

采用MT套管的紧凑型设计
即插即用
无需特殊工具,可从前端打开
正面的所有接口
节省空间的模块插件,包装密度高
可灵活安装在模块支架内
模块化设计,可轻松扩展