FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - 模块
1018571

3U 光纤预制分配模块,用于连接M17 MPO插头组件,可以安装在3U 19"光纤分配箱箱体中

产品详情








适配产品



优势

采用MT套管的紧凑型设计
可灵活安装在模块支架内
模块化机箱设计,3U机箱根据需要最多可以放置12 个插件模块,实现高密度光纤转接
插芯模块数量可灵活配置。空槽位置可选配盖板
插芯模块配置M17系列12位MPO耦合器和LC标准适配器