最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232 - 调制解调器
PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232
-
调制解调器
2313067
工业模拟调制解调器,可安装在EN DIN导轨上。 可在全球任何地方访问工业PC机、设备和系统。 串行RS-232接口,3端电气隔离,电源24V DC。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
CCCex说明
在中国不允许用在潜在爆炸区域内。
产品属性
产品类型
调制解调器
MTTF
628 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%)
290 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%)
115 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%)
电气特性
电隔离
VCC // PSTN // V.24 (RS-232)
额定条件下的最大功耗
2.4 W
主电源类型
固线网络
测试电压数据接口/电源
1.5 kV
rms
(50 Hz,1 min)
测试电压数据接口
1500 V
电源
电源电压范围
10 V DC ... 30 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子)
额定供电电压
24 V DC ±5 % (作为后备或冗余,经底板总线触点和系统电流的电源)
典型电流耗量
< 100 mA (24 V DC)
< 40 mA
连接数据
电源
紧固扭矩
0.56 Nm ... 0.79 Nm
接口
信号
RS-232
数据: RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准
串行传输率
0.3;1.2;2.4;4.8;9.6;19.2;38.4;57.6;115.2 kbps
连接方式
D-SUB-9公头连接器
传输长度
15 m
文件格式/编码
串行异步UART/NRZ,7/8数据,1/2停止,1奇偶性,10/11位字符长度
数据流控制/协议
软件握手,Xon/Xoff或硬件握手RTS/CTS
数据: PSTN-Port (a/b-Line)
连接方式
6芯 RJ12口
拨号步骤
多频/脉冲拨号,可通过软件配置
尺寸
宽度
22.5 mm
高度
99 mm
深度
114.5 mm
材料规格
标识材料 (壳体)
PA V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 55 °C
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合2014/30/EU电磁兼容指令
抗干扰
EN 61000-6-2:2005
噪音排放
标准/规范
EN 55032
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2313067
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC411
产品关键代码
DNC411
GTIN
4046356098823
单件重量(含包装)
228.1 g
单件重量(不含包装)
117.8 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC
-
电源
2904614
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN
-
DIN导轨连接器
2707437
PSM-KA9SUB9/BB/2METER
-
数据电缆
2799474
CM-KBL-RS232/USB
-
导线
2881078
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
适配器
2708753
优势
可组态,可选择电话接听
高质量电气隔离
通过密码保护建立连接
内置电涌保护可确保高系统可用性
回叫功能
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助