MSB 2,5-M YE - 微型直通式接线端子
3244106

横截面
流量 图形符号
电压 图形符号

微型直通式接线端子, 采用法兰和安全销固定安装端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: 其他, 颜色: 黄色

产品详情









优势

紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
可标记所有接线点,因此排布清楚