MTTB 1,5 BU - 微型端子
3000926

横截面
针距
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

微型端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 螺钉连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

设计宽度仅4.2 mm
卡接式支脚,用于DIN 导轨 NS 15和 NS 35
额定横截面为1.5 mm²
可标记所有接线点,因此排布清楚
多种标记方式
紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
两层上都有桥接设备