MT 1,5-QUATTRO - 微型端子
3001679

横截面
针距
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

微型端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

额定横截面为1.5 mm²
设计宽度仅4.2 mm
紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
可标记所有接线点,因此排布清楚
卡接式支脚,用于NS 15 DIN导轨
通过端子中心内的标准化螺钉桥接件可方便地实现电位分配