KP HCS C-MED K16 C3 P8 - 薄膜键盘
2203568

薄膜键盘,自粘式,银传导技术,16个按键,浮凸,3种颜色,连接电缆:62 mm,带压接孔式连接器,针距:2.54 mm,工作温度:-20°C ... 70°C

产品详情








适配产品


优势

可轻松整合到HCS系列电子模块壳体中
多种尺寸和颜色的薄膜键盘可选,支持定制化设备设计
通过配置工具定制薄膜键盘

常见问题


是否可以定制薄膜键盘?

是的,使用我们的配置工具可以定制薄膜键盘。只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512,即可轻松进入这个配置工具。或者,您也可以联系我们的服务中心。为此,只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。... 查看更多

是的,使用我们的配置工具可以定制薄膜键盘。只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512,即可轻松进入这个配置工具。或者,您也可以联系我们的服务中心。为此,只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。

查看更多

组装手持式壳体需要哪种工具?

需要一字头PH 0螺丝刀来安装HCS。它可以在“附件”区域中或者在产品编号1212558下找到。如果安装了显示器,则也需要Torx T6