端子标识
UBE/D (60X10) - 标记槽
UBE/D (60X10)
-
标记槽
0803719
用于标识端子组的端子条标记条支架,可安装在NS 32或NS 35/7.5端子条上,标记区域尺寸:60 x 10 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
标记条支架
尺寸
宽度
12.60 mm
高度
62.60 mm
深度
45.30 mm
文本框
文本框宽度
60 mm
文本框高度
10 mm
材料规格
RoHS 标准
是
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
基座材料
PA
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
建议环境温度(存储/运输)
23 °C
建议湿度(存储/运输)
50 %
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试
测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性)
VW PV 3.10.7:2005-02
结果
已通过测试
铭牌耐擦性
规格
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
异丙醇 (99%) [67-63-0]
已通过测试
n
-已烷
[CAS编号110-54-3]
已通过测试
水 + 石油醚
[CAS编号64742-82-1]
已通过测试
标准和规范
标准
标准/规程
EN 45545-2
安装
安装类型
锁扣
商业数据
订货号
0803719
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BG211A
产品关键代码
BG211A
GTIN
4055626146263
单件重量(含包装)
9.8 g
单件重量(不含包装)
8.035 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281105
ECLASS-15.0
27281105
ETIM
ETIM 10.0
EC002248
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.068千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
EMT (60X10)R
-
插入式标签
0804288
ESL 60X10
-
插入式标记条
0804287
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助