ESL 60X10
-
插入式标记条
0804287
插入式标记条, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: 办公室打印系统, CMS-P1-PLOTTER, 打孔, 安装方式: 插入式, 标签数: 72, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 60 mm
产品详情
适配产品
优势
ESL 60x10,白色插入式标签,用于标识UBE/D (60x10)端子条标识支架
材料文件可从“下载”区域内的PROJECT complete软件下载 - “软件更新 - 标记”