GBS 5-UKK - 标记槽
GBS 5-UKK
-
标记槽
0804947
标记托架,用于所有端子(TS-KK 3隔板即针对这些端子设计),可安装ZB 5,颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
标记条支架
尺寸
宽度
6.60 mm
高度
14.00 mm
深度
18.30 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
插拔式
商业数据
订货号
0804947
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BG211A
产品关键代码
BG211A
GTIN
4017918137830
单件重量(含包装)
0.338 g
单件重量(不含包装)
0.331 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
X-PEN 0,35
-
标记笔
0811228
B-STIFT
-
标记笔
1051993
ZB 5 :UNBEDRUCKT
-
快速标记条
1050004
ZB 5 CUS
-
快速标记条
0824962
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1050017
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1050020
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
快速标记条
1050033
ZB 5,LGS:L1-N,PE
-
快速标记条
1050415
UC-TM 5
-
用于端子的标记条
0818108
UC-TM 5 CUS
-
用于端子的标记条
0824581
UCT-TM 5
-
用于端子的标记条
0828734
UCT-TM 5 CUS
-
用于端子的标记条
0829595
STP 5-2-ZB
-
标记槽
3037643
GBS 5-25X12
-
标记端子的组标识标签
0810588
GBS 5-25X5
-
标记端子的组标识标签
0829126
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助