US-PML-M100 (D50) CUS
-
指示标识
1014178
指示标识, 可订购: 通过卡, 蓝色 (RAL 5015), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 直径: 50 mm, 标签数: 4, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 50 mm
产品详情
适配产品
优势
UniSheet - 自黏式强制性标志,已彩色预打印,不带符号
适于室内和室外安装
强制性标志符合ISO 7010国际标准的要求
高柔性PVC软标签,适合不平整的表面