LS-WMTB-V4A (60X15) CUS
-
电缆标识
0831804
电缆标识, 不锈钢标签, 可订购: 件, 根据客户要求标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 4.6 mm, 标签数: 16, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 60 mm
产品详情
| 产品类型 | 导线标记 |
| 类型 | 矩形 |
| 标识 | |
| 标签数 | 16 |
| 插槽型号 | 卡形 |
| 标识技术 | 直接激光标识 |
| 宽度 | 15 mm |
| 长度 | 78 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 60 mm |
| 文本框高度 | 15 mm |
| 颜色 | 银色 |
| 标识材料 | V4A |
| 基座材料 | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| 材质 | 无硅树脂、卤素及镉 |
| 电缆外径 | > 4.60 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -80 °C ... 350 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防刮擦能力 | |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 存储温度 | |
| 规格 | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | Test Bb |
| 持续时间 | 240 h |
| 测试温度 | 350 °C |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | 已通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
| 浸入化学品、油类和燃料中 | |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| 盐水(饱和350 g/l) [CAS编号 - ] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
| 甲基乙基酮 (MEK) [CAS编号78-93-3] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| IRM 903 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | ISO 9227:2017-03 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 336 h |
| 高压测试 | |
| 规格 | ISO 20653:2013-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| IP代码 | IP X9K |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 使用电缆扎带组装 |
| 订货号 | 0831804 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BG813D |
| 产品关键代码 | BG813D |
| GTIN | 4046356930130 |
| 单件重量(含包装) | 125.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 83.4 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - 适配器板 1012104
-
TMN-FRAME-LS - 固定板 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - 标签盒 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - 电缆扎带 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - 电缆扎带 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - 电缆扎带 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - 电缆扎带 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - 电缆扎带 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - 电缆扎带 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 电缆扎带 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - 电缆扎带 3240834
-
TOPMARK LASER - 激光标记 0831831
-
TOPMARK LASER CN US - 激光标记 0803289
-
WT-HP HF 4,5X290 - 电缆扎带 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - 电缆扎带 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - 电缆扎带 3240737
优势
不锈钢电缆标识,采用电缆扎带进行组装
高质量外表
用于对直径> 4.6 mm的导线和电缆进行大面积标识
具有高耐腐蚀、耐酸和耐高温性
易于清洁并且永久标识,同时满足严格的卫生要求