LS-EMP-AL (60X15) BK - 设备标识
0831672

设备标识, 铝制标识, 黑色, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 标签数: 16, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 60 mm

产品详情








适配产品



优势

铝制设备标识,可以卡接到标识支架上
金属制标识,轻质高强度
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用