LS-EMLP 30 (45X10) YE - 设备标识
0831755

设备标识, 标签纸, 黄色, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 背胶固定, 直径: 30 mm, 标签数: 9, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 45 mm

产品详情








适配产品



优势

粘贴式设备标识,用于标识控制和信号设备
预制设备标识采用经过验证的激光打印标签格式,可在标识设备中理想定位
黄色顶层带有黑色标识,对比度极高