LBHZ 2/WH CUS
-
电缆标识
0824439
电缆标识, 可订购: 接头, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 1.5 ... 3.2 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 10, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 4.5 mm
电缆标识, 可订购: 接头, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 1.5 ... 3.2 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 10, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 4.5 mm