接线箱和空箱

接线箱和空箱

菲尼克斯电气提供CLIPSAFE系列创新型优质空箱、预制接线箱及不锈钢和聚酯接线箱。CLIPSAFE系列产品通过各种相关认证,适用于防爆区域。该系列接线箱型号多样,功能齐全,可根据具体应用要求定制。

Go to Product Detail Page for item 0899067
C S6 A 480X480X160 - 空箱
C S6 A 480X480X160 - 空箱
0899067

空箱, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 480 mm x 480 mm x 160 mm, 锁紧类型: 门,带可替换的合页, 供货范围- ATD: 门铰链,带四分之一转锁, 安装板, 双位编码, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明, 门铰链,带四分之一转锁

Go to Product Detail Page for item 0899130
C S6 A 508X762X300 - 空箱
C S6 A 508X762X300 - 空箱
0899130

空箱, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 508 mm x 762 mm x 300 mm, 锁紧类型: 门,带可替换的合页, 供货范围- ATD: 门铰链,带四分之一转锁, 安装板, 双位编码, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明, 门铰链,带四分之一转锁

不同型号和尺寸的不锈钢箱体

CLIPSAFE不锈钢防爆箱系列

不锈钢防爆箱—专为防爆区域设计

CLIPSAFE不锈钢箱体为工业及过程应用提供全面保护。产品包括尺寸最大为1,000 × 1,000 × 300 mm的标准化接线箱。根据客户要求,我们还可提供获ATEX和IECEx认证的接线箱。

  • 创新型产品系列,包括高质量不锈钢箱体,可实现接线箱的个性化定制
  • 箱体由2 mm厚的AISI 316L/1.4404 (V4A) 不锈钢制成,确保极端环境中安全使用
  • 达到EN 60529标准规定的IP66防护等级,以及NEMA 250标准规定的NEMA 4X防护等级,确保户外安全使用
  • 预组装接线箱,节省安装及认证时间
  • CLIPLINE complete系列接线端子通过防爆认证,型号多样,可满足个性化组装需求
  • 根据需要,可装配经认证的控制器和接口组件
  • 销售网络遍布全球,提供专业的客户支持,确保及时供货
聚酯防爆空箱

CLIPSAFE聚酯防爆箱系列

提供全面应用保护的聚酯防爆箱

CLIPSAFE聚酯防爆箱系列种类齐全,为防爆区应用提供全面保护。根据客户要求,我们还可提供获ATEX和IECEx认证的接线箱。

  • 防爆箱体款式多样,35种尺寸,4种外观设计,可快速定制接线箱
  • 箱体支持双层接线,节省空间
  • 预组装接线箱,节省安装及认证时间
  • CLIPLINE complete系列接线端子通过防爆认证,满足个性化组装需求,支持一站式供货
  • 达到EN 60529标准规定的IP66防护等级,确保户外安全使用
  • 根据需要,可装配经认证的控制器和接口组件
  • 销售网络遍布全球,提供专业的客户支持,确保及时供货
聚酯空箱和接线箱

CLIPSAFE聚酯接线箱系列

聚酯接线箱——坚固耐用,用途广泛

CLIPSAFE聚酯接线箱产品种类丰富,标准箱体坚固耐用,适用于工业环境以及过程工业中的非易爆区。您可按需定制接线箱和控制箱。

  • 耐用型标准箱体应用广泛,46种尺寸,3种外观设计,可定制个性化控制箱和接线箱
  • 壳体支持双层接线,节省空间
  • 定制化产品,带/不带观察窗
  • 一站式供货,全部采用菲尼克斯电气产品,实现个性化组装
  • 达到EN 60529标准规定的IP66防护等级,确保户外安全使用
  • 工作温度为-40°C至+100°C,用途广泛
  • 销售网络遍布全球,提供专业的客户支持,确保及时供货
更多信息
接线箱和空箱

使用CLIPSAFE,快速定制控制柜解决方案,所有材料均支持一站式采购。有关接线箱和空箱的更多信息,请见产品手册。

跳转至产品手册
接线箱和空箱