VFC-PT/FLK20/ET200SP
-
端子模块
1278788
VARIOFACE Front Connect,IDC/FLK端子模块,用于西门子SIMATIC® ET 200SP以及特定标识和直插式前部连接的系统布线,位数:20,总宽度:19 mm
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 位数 | 20 |
| 通道数目 | 2 |
| 4 | |
| 8 | |
| 16 | |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.8 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器: SIEMENS ET 200SP | |
| 合适的I/O模块 | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 控制系统侧 | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 20 |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 位数 | 20 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 18.9 mm |
| 高度 | 127.2 mm |
| 深度 | 55 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| 海拔 | ≤ 3000 m |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| 标识 | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 1278788 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK217S |
| 产品关键代码 | DK217S |
| GTIN | 4063151476700 |
| 单件重量(含包装) | 74.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 96 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FLKM 20-PA-ET200SP - 卡件前适配器 1099751
-
FLK EZ-DR.../.../... - 电缆 2295059
-
SK 2,8 WH:REEL - 标记条 0805205
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - 电缆 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - 电缆 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - 电缆 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - 电缆 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - 电缆 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - 电缆 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - 电缆 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - 电缆 2296537
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - 电缆 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - 电缆 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - 电缆 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - 电缆 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - 电缆 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - 电缆 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - 电缆 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - 电缆 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - 电缆 2305842
优势
采用正面连接技术的直插式接线端子,接线快速、清晰且无错误
采用安装宽度19 mm的创新型设计,与传统解决方案相比,控制柜内所需空间节省多达60 %
使用菲尼克斯电气各种系统布线产品范围,可以即插即用连接到远程IO和现场侧
灵活性高并采用纤薄型设计,为您的分布式I/O设备提供最佳支持
在视觉与触觉上都与现代化远程IO系统兼容