FLKM 20-PA-ET200SP
-
卡件前适配器
1099751
VARIOFACE前适配器,用于Siemens SIMATIC® ET200SP,带有一个20位FLK-/IDC针式连接器,最多可连接16个通道
产品详情
产品类型 | 卡件前适配器 |
产品系列 | VARIOFACE |
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 功能性绝缘 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每分支) | ≤ 1 A |
电流 (通过IDC/FLK供电) | ≤ 2 A |
电流 (通过直插式连接供电) | ≤ 8 A |
电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 63 V |
额定过电压 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
所支持的控制器 SIEMENS ET 200SP | |
合适的底座模块 | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
6ES7193-6BP00-2BA0 | |
6ES7193-6BP00-0BA1 | |
6ES7193-6BP00-0DA0 | |
6ES7193-6BP00-2DA0 | |
6ES7193-6BP00-0DA1 | |
合适的I/O模块 | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) |
接口1(控制层) | |
连接方式 | 直插式连接 |
连接量 | 1 |
位数 | 18 |
接口2(现场侧) | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK 排针 |
连接量 | 1 |
位数 | 20 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
接口3(供电) | |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
剥线长度 | 9 mm |
连接量 | 1 |
位数 | 2 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
0.25 mm² ... 0.75 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 |
针距 | 3.81 mm |
产品尺寸 | |
宽度 | 14.9 mm |
高度 | 52.95 mm |
深度 | 48.99 mm |
环境条件 | |
保护等级 (模块) | IP00 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL 508 Recognized |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
安装类型 | 插拔式安装 |
安装位置 | 任意 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
组装说明 | 插入后,前面板和端子便构成一个无法再分离的独立单元。 |
订货号 | 1099751 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK231S |
产品关键代码 | DK231S |
GTIN | 4055626950181 |
单件重量(含包装) | 28 g |
单件重量(不含包装) | 30 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FLK EZ-DR.../.../... - 电缆 2295059
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - 电缆 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - 电缆 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - 电缆 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - 电缆 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - 电缆 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - 电缆 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - 电缆 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - 电缆 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 电缆 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - 电缆 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - 电缆 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - 电缆 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - 电缆 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - 电缆 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - 电缆 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - 电缆 2304487
-
CABLE-FLK20/0,14/S/3,0M - 电缆 1680748
-
CABLE-FLK20/0,14/S/2,0M - 电缆 1680750
-
CABLE-FLK20/0,14/S/1,0M - 电缆 1680752
-
CABLE-FLK20/0,14/S/0,5M - 电缆 1680753
-
CABLE-FLK20-0,14-S/... - 电缆 1685594
-
FLKM 20 - 端子模块 2281047
-
FLKMS 20/16IM - 端子模块 2282046
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - 端子模块 2959515
-
VIP-2/SC/FLK20 - 端子模块 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - 端子模块 2903790
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - 系统连接 2905195
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - 无源模块 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - 无源模块 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - 无源模块 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - 无源模块 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - 无源模块 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - 无源模块 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - 无源模块 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - 系统连接 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - 系统连接 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - 系统连接 2299660