实用信息
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
工业人工智能
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
FLKMS 20/16IM - 端子模块
FLKMS 20/16IM
-
端子模块
2282046
VARIOFACE模块,用于安装在NS 35/7.5或NS 32上,可连接16个接近开关
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
产品系列
VARIOFACE
操作模式
100%工作因数
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离
绝缘
功能性绝缘
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
标称工作电压 (AC)
≤ 30 V AC
标称工作电压 (DC)
≤ 60 V DC
电流 (每分支)
≤ 1 A
电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
63 V
额定过电压
0.6 kV (1.2 / 50 μs)
连接数据
接口1(控制层)
连接符合标准
IEC 60603-13
连接方式
IDC/FLK 排针
连接量
1
位数
20
插/拔周期
> 50
针距
2.54 mm
接口2(现场侧)
连接方式
螺钉连接
剥线长度
7 mm
螺纹
M3
位数
52
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头)
0.25 mm² ... 2.5 mm² (带塑料套管的冷压头)
柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
0.2 mm² ... 0.75 mm² (不带塑料套管的冷压头)
0.5 mm² ... 0.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管)
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
针距
5.08 mm
尺寸
产品尺寸
宽度
112.5 mm
高度
70.5 mm
深度
77 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级 (模块)
IP00
保护等级 (安装位置)
≥ IP54
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m
标准和规范
电气间隙和爬电距离
标准/规程
EN IEC 60664-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2282046
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK2181
产品关键代码
DK2181
GTIN
4017918055134
单件重量(含包装)
273.4 g
单件重量(不含包装)
273.4 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400