UM 45-D37SUB/B/ZFKDS
-
端子模块
2293695
VARIOFACE模块,带弹簧接线和D-SUB孔式接头,可安装在NS 35/7.5导轨上,37位
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 位数 | 37 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 2.5 A |
| 电流 (总电流) | ≤ 81.4 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 125 V |
| 额定过电压 | 1.2 kV (1.2 / 50 μs) |
| 接口1(控制层) | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| 连接方式 | D-SUB孔式插座板 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 37 |
| 插/拔周期 | > 500 |
| 针距 | 2.77 mm |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 7.5 mm |
| 位数 | 38 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 针距 | 5.08 mm |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 120 mm |
| 高度 | 45 mm |
| 深度 | 49.56 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳绝缘材料 | PVC |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2293695 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK21A2 |
| 产品关键代码 | DK21A2 |
| GTIN | 4017918120597 |
| 单件重量(含包装) | 148.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 115.77 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
适配产品
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - 电缆 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 电缆 2302434
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 电缆 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - 电缆 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - 电缆 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - 电缆 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - 电缆 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - 电缆 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - 电缆 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - 电缆 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - 电缆 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - 电缆 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - 电缆 1075562
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 电缆 2926577
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 电缆 2926580
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 电缆 2926593
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 电缆 2926603
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 电缆 2926616
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 电缆 2926629
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 电缆 2926632
-
CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - 电缆 2900912
优势
9位 ... 50位
弹簧连接技术
符合IEC˽60807-2
1:1 连接