CSA
认证ID: 70002966| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
cUL认证
认证ID: E238705| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
UL认证
认证ID: E238705| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
圆形屏蔽电缆,带两个D-SUB针式连接器(9、15、25、37或50位),多种电缆长度
| 产品类型 | 系统电缆 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
| 环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 电流 (每路径) | ≤ 2 A (已展开,见衰减) |
| 电缆长度 | 可定制 |
| 9X0.25 [PVC] | |
| UL AWM | 2464/1061 |
| 位数 | 9 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 9X0.25 [PVC] |
| 导线型号 | 预制圆形屏蔽电缆 |
| 导线结构 信号线 | 14x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 9x 0.25 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.2 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 6.70 mm ±0.5mm |
| 外护套,材料 | 半硬质PVC |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 电缆电阻 | ≤ 80 Ω/km (20 °C) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 额定电压,电缆 | 300 V AC/DC |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 58 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 108 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
| 无卤素 | 否 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
| VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
| IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
| 15X0.25 [PVC] | |
| UL AWM | 2464/1061 |
| 位数 | 15 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 15X0.25 [PVC] |
| 导线型号 | 预制圆形屏蔽电缆 |
| 导线结构 信号线 | 14x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 15x 0.25 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.2 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 7.90 mm ±0.5mm |
| 外护套,材料 | 半硬质PVC |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 电缆电阻 | ≤ 80 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C时) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 67 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 126 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
| 无卤素 | 否 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
| VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
| IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
| 25X0.25 [PVC] | |
| UL AWM | 2464/1061 |
| 位数 | 25 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 25X0.25 [PVC] |
| 导线型号 | 预制圆形屏蔽电缆 |
| 导线结构 信号线 | 14x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 25x 0.25 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.2 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 9.80 mm ±0.5mm |
| 外护套,材料 | 半硬质PVC |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 电缆电阻 | ≤ 80 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C时) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 82 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 155 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
| 无卤素 | 否 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
| VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
| IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
| 37X0.25 [PVC] | |
| UL AWM | 2464/1061 |
| 位数 | 37 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 37X0.25 [PVC] |
| 导线型号 | 预制圆形屏蔽电缆 |
| 导线结构 信号线 | 14x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 37x 0.25 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.2 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 10.80 mm ±0.5mm |
| 外护套,材料 | 半硬质PVC |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 电缆电阻 | ≤ 80 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C时) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 90 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 170 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
| 无卤素 | 否 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
| VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
| IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
| 50X0.25 [PVC] | |
| UL AWM | 2464/1061 |
| 位数 | 50 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 50X0.25 [PVC] |
| 导线型号 | 预制圆形屏蔽电缆 |
| 导线结构 信号线 | 14x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 50x 0.25 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.2 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 12.40 mm ±0.5mm |
| 外护套,材料 | 半硬质PVC |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 电缆电阻 | ≤ 80 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C时) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 106 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 200 mm |
| 无卤素 | 否 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
| VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
| IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
| 电缆类型 | 用于连接模块的电缆 |
| 颜色编码: 单线 | |
| 白色 | D-SUB50 (1) = D-SUB50 (1) |
| 棕色 | D-SUB50 (2) = D-SUB50 (2) |
| 绿色 | D-SUB50 (3) = D-SUB50 (3) |
| 黄色 | D-SUB50 (4) = D-SUB50 (4) |
| 灰色 | D-SUB50 (5) = D-SUB50 (5) |
| 粉红色 | D-SUB50 (6) = D-SUB50 (6) |
| 蓝色 | D-SUB50 (7) = D-SUB50 (7) |
| 红色 | D-SUB50 (8) = D-SUB50 (8) |
| 黑色 (9位) | D-SUB50 (9) = D-SUB50 (9) |
| 紫色 | D-SUB50 (10) = D-SUB50 (10) |
| 灰色-粉红色 | D-SUB50 (11) = D-SUB50 (11) |
| 红色-蓝色 | D-SUB50 (12) = D-SUB50 (12) |
| 白色-绿色 | D-SUB50 (13) = D-SUB50 (13) |
| 棕色-绿色 | D-SUB50 (14) = D-SUB50 (14) |
| 白色-黄色 (15位) | D-SUB50 (15) = D-SUB50 (15) |
| 黄色-棕色 | D-SUB50 (16) = D-SUB50 (16) |
| 白色-灰色 | D-SUB50 (17) = D-SUB50 (17) |
| 灰色-棕色 | D-SUB50 (18) = D-SUB50 (18) |
| 白色-粉红色 | D-SUB50 (19) = D-SUB50 (19) |
| 粉红色-棕色 | D-SUB50 (20) = D-SUB50 (20) |
| 白色-蓝色 | D-SUB50 (21) = D-SUB50 (21) |
| 棕色-蓝色 | D-SUB50 (22) = D-SUB50 (22) |
| 白色-红色 | D-SUB50 (23) = D-SUB50 (23) |
| 棕色-红色 | D-SUB50 (24) = D-SUB50 (24) |
| 白色-黑色 (25位) | D-SUB50 (25) = D-SUB50 (25) |
| 棕色-黑色 | D-SUB50 (26) = D-SUB50 (26) |
| 灰色-绿色 | D-SUB50 (27) = D-SUB50 (27) |
| 黄色-灰色 | D-SUB50 (28) = D-SUB50 (28) |
| 粉红色-绿色 | D-SUB50 (29) = D-SUB50 (29) |
| 黄色-粉红色 | D-SUB50 (30) = D-SUB50 (30) |
| 绿色-蓝色 | D-SUB50 (31) = D-SUB50 (31) |
| 黄色-蓝色 | D-SUB50 (32) = D-SUB50 (32) |
| 绿色-红色 | D-SUB50 (33) = D-SUB50 (33) |
| 黄色-红色 | D-SUB50 (34) = D-SUB50 (34) |
| 绿色-黑色 | D-SUB50 (35) = D-SUB50 (35) |
| 黄色-黑色 | D-SUB50 (36) = D-SUB50 (36) |
| 灰色-蓝色 (37位) | D-SUB50 (37) = D-SUB50 (37) |
| 粉红色-蓝色 | D-SUB50 (38) = D-SUB50 (38) |
| 灰色-红色 | D-SUB50 (39) = D-SUB50 (39) |
| 粉红色-红色 | D-SUB50 (40) = D-SUB50 (40) |
| 灰色-黑色 | D-SUB50 (41) = D-SUB50 (41) |
| 粉红色-黑色 | D-SUB50 (42) = D-SUB50 (42) |
| 蓝色-黑色 | D-SUB50 (43) = D-SUB50 (43) |
| 红色-黑色 | D-SUB50 (44) = D-SUB50 (44) |
| 白色-棕色-黑色 | D-SUB50 (45) = D-SUB50 (45) |
| 黄色-绿色-黑色 | D-SUB50 (46) = D-SUB50 (46) |
| 灰色-粉红色-黑色 | D-SUB50 (47) = D-SUB50 (47) |
| 蓝色-红色-黑色 | D-SUB50 (48) = D-SUB50 (48) |
| 白色-绿色-黑色 | D-SUB50 (49) = D-SUB50 (49) |
| 绿色-棕色-黑色 (50位) | D-SUB50 (50) = D-SUB50 (50) |
| 连接 1 | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 9 |
| 15 | |
| 25 | |
| 37 | |
| 50 | |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm |
| 插/拔周期 | > 200 |
| 现场侧 | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 9 |
| 15 | |
| 25 | |
| 37 | |
| 50 | |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm |
| 插/拔周期 | > 200 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2302434 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK2252 |
| 产品关键代码 | DK2252 |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
| ETIM 10.0 | EC001132 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |