FLKM-D37 SUB/B/LA
-
端子模块
2281704
VARIOFACE模块,带螺钉接线和D-SUB孔式接头,可安装在NS 35/7.5或NS 3导轨上,带LED显示,37位
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | VARIOFACE |
| 位数 | 37 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (DC) | 24 V DC |
| 工作电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 2.5 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 接口1(控制层) | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| 连接方式 | D-SUB孔式插座板 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| 位数 | 37 |
| 插/拔周期 | > 500 |
| 针距 | 2.77 mm |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 位数 | 40 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.5 mm² ... 0.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 针距 | 5.08 mm |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 状态显示 | 有 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 112.5 mm |
| 高度 | 77 mm |
| 深度 | 57.47 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳绝缘材料 | 尼龙6,绿色 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2281704 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK2182 |
| 产品关键代码 | DK2182 |
| GTIN | 4017918054953 |
| 单件重量(含包装) | 232.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 0.81 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 4千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 电缆 2302434
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 电缆 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - 电缆 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - 电缆 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - 电缆 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - 电缆 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - 电缆 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - 电缆 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - 电缆 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - 电缆 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - 电缆 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - 电缆 1075562
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 电缆 2926577
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 电缆 2926580
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 电缆 2926593
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 电缆 2926603
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 电缆 2926616
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 电缆 2926629
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 电缆 2926632
-
CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - 电缆 2900912