FLK-PVB 2/36 - 端子模块
FLK-PVB 2/36
-
端子模块
2295664
VARIOFACE模块,带有2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 35/7.5或NS 32上
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
绝缘层类型
非加强型聚酰胺PA
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
产品属性
产品类型
电位分配模块
产品系列
VARIOFACE
电位连接
每个电位(P1、P2)有2位电源端子/18位分配端子
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
额定电压 U
N
250 V AC/DC
每条支路的最大载流量
16 A
所有分支的最大总电流
30 A (每个电位)
输入数据
电位连接
每个电位(P1、P2)有2位电源端子/18位分配端子
连接数据
馈入
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
连接量
2
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 10
配线
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
连接量
36
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
尺寸
宽度
96 mm
高度
51.6 mm
深度
51.7 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
DIN EN 50178
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2295664
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
产品关键代码
DK2184
GTIN
4017918173715
单件重量(含包装)
171.1 g
单件重量(不含包装)
171.1 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
RPS
-
转换桥接件
0201647
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助