FLK-D25 SUB/S
-
端子模块
2283621
VARIOFACE模块,带螺钉接线和D-SUB针式连接器,可安装在NS 35/7.5或NS 32导轨上,25位(每个通道有单独的测试孔)
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | VARIOFACE |
| 位数 | 25 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 125 V AC |
| 每条支路的最大载流量 | 2.5 A |
| 所有分支的最大总电流 | 37 A |
| 现场侧 | |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 注意事项 | 用于各个通道的独立测试插座 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 位数 | 25 |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 71 mm |
| 高度 | 51.6 mm |
| 深度 | 51.2 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳绝缘材料 | 尼龙6,绿色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2283621 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK2182 |
| 产品关键代码 | DK2182 |
| GTIN | 4017918055561 |
| 单件重量(含包装) | 116.98 g |
| 单件重量(不含包装) | 104.716 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - 电缆 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 电缆 2302421
-
CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 电缆 2302120
-
CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 电缆 2302133
-
CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 电缆 2302146
-
CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 电缆 2302159
-
CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 电缆 2302162
-
CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 电缆 2302175
-
CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 电缆 2302188
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - 电缆 1066665
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - 电缆 1066666
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - 电缆 1066667
-
CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - 电缆 1075559
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 电缆 2926153
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 电缆 2926166
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 电缆 2926179
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 电缆 2926182
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 电缆 2926195
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 电缆 2926205
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 电缆 2926218
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/10M - 电缆 2906214
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - 电缆 2906215
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - 电缆 2906216
-
CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - 电缆 2900906