UK 16 N-PE/N
-
建筑安装用接地端子
3006179
建筑安装用接地端子, PE/N端子组,包括黄绿色接地端子和带螺钉桥接件的蓝色端子底座, 标称工作电压: 690 V, 额定电流: 101 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 2.5 mm2 - 25 mm2, 安装方式: PE支脚及安装螺钉,M4, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 绿色-黄色-蓝色
产品详情
| 产品类型 | 接地端子 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0 W |
| PEN功能 | 是 |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥线长度 | 11 mm |
| 塞规 | B7 |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 横截面 AWG | 12 ... 4 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 4 mm² ... 16 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 10 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 标称电流 | 101 A |
| 最大负载电流 | 101 A (当连接截面积为25 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 690 V |
| 宽度 | 24.4 mm |
| 高度 | 42.5 mm |
| NS 32深度 | 59 mm |
| NS 35/7,5深度 | 54 mm |
| NS 35/15深度 | 61.5 mm |
| 颜色 | 彩色 (RAL -) |
| 绿黄相间 | |
| 蓝色 (RAL 5015) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 概述 | |
| 接线端子安装 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm (PE支脚及安装螺钉,M4) |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| 接线端子安装 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm (PE支脚及安装螺钉,M4) |
| 订货号 | 3006179 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BE1221 |
| 产品关键代码 | BE1221 |
| GTIN | 4017918091392 |
| 单件重量(含包装) | 69.31 g |
| 单件重量(不含包装) | 65.665 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
TS-K - 隔板 1302215
-
SBS10:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007248
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 螺丝刀 1205066
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
ZB 12:UNPRINTED - 快速标记条 0812120
-
ZB 12 CUS - 快速标记条 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0812146
-
UC-TM 12 - 用于端子的标记条 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0824613
-
UCT-TM 12 - 用于端子的标记条 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0829630
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413