UCT-PMP (90X38) BU CUS
-
插入式标签
8190566
插入式标签, 标签纸, 蓝色 (RAL 5015), 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标签数: 1, 文本框高度: 38 mm, 文本框宽度: 90 mm
产品详情
适配产品
优势
UCT-PMP (90x38)系统标识标签易于安装,如果需要,也可以很方便地取下
温度范围广意味着标签可用于控制柜和现场使用
卡上留有功能描述区域
标记服务:菲尼克斯电气可以根据您的要求定制标记所有标签