UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225
-
输入模块
2319045
带回拉式弹簧连接和冗余电源的16通道模拟量输入模块。适用于Yokogawa SAI 143卡件。
产品详情
| 通道数目 | 16 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 30 V DC |
| 每条支路的最大载流量 | 1 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器 YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| 适用的I/O卡件 | SAI143 |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 蝶型弹簧连接 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 48 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 40 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 电源 | |
| 连接方式 | 蝶型弹簧连接 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 6 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 状态显示 | 是,如保险丝出现故障 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 250 mm |
| 高度 | 125.4 mm |
| 深度 | 97.9 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳绝缘材料 | PVC |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 海拔 | < 2000 m |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 模块上的电压监控不能与上游HESILED保险丝端子(带集成LED显示)组合使用。 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2319045 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK2A8N |
| 产品关键代码 | DK2A8N |
| GTIN | 4046356340656 |
| 单件重量(含包装) | 803.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 300 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 901712ba-32d1-4f6d-b8c4-4cc918352dda |
适配产品
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - 卡件前适配器 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - 卡件前适配器 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 卡件前适配器 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 卡件前适配器 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - 卡件前适配器 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 卡件前适配器 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - 卡件前适配器 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 卡件前适配器 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - 卡件前适配器 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - 卡件前适配器 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - 卡件前适配器 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - 卡件前适配器 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - 卡件前适配器 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - 卡件前适配器 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - 卡件前适配器 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - 卡件前适配器 2904653