IB IL SGI 2/P
-
Inline模块
2692351
产品详情
| 类型 | 模块 |
| 操作模式 | 3字的过程数据操作、1字PCP |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 03 |
| ID 代码 (dec.) | 223 |
| 长度编码(十进制) | 03 |
| 过程数据通道 | 48 位 |
| 输入地址区域 | 48 位 |
| 输出地址区域 | 48 位 |
| 参数通道(PCP) | 16 位 |
| 寄存器长度(总线) | 32 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 23 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 电位 | |
| 功耗 | 典型值 1.2 W (正常操作的设备) |
| 最大 3.2 W (带最大负载的设备) | |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 100 mA |
| 典型值 85 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 100 mA |
| 典型值 25 mA (每个通道典型负载为350 欧姆) | |
| 80 mA (用于最大负载55 Ω以及显示) | |
| 7 mA (用于不带应力测量或显示的无负载操作) | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 逻辑/模拟量I/O(数字化隔离器) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: RS-485/模拟量 I/O (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 常开触点 Ka1 - Kb1/模拟量 I/O (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 常开触点 Ka2 - Kb2/模拟量 I/O (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能接地/模拟量I/O (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/RS-485(数字隔离器) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 常开触点 Ka1 - Kb1/RS-485 (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 常开触点 Ka2 - Kb2/RS-485 (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能接地/RS-485(隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/常开触点 Ka1 - Kb1 (光耦) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: N/O 触点 Ka2 - Kb2/N/O 触点 Ka1 - Kb1 (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能接地/常开触点 Ka1 - Kb1 (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/常开触点 Ka2 - Kb2 (光耦) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能接地/常开触点 Ka2 - Kb2 (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/功能接地(隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 应力测量输入模块 |
| 输入数目 | 2 |
| 连接系统 | 6或4线,屏蔽双绞线 |
| 桥接电势差Ud | 通过选择特性确定量程 |
| 桥接电压U0 | 5 V |
| 测量值表达式 | 15位+符号位 |
| 过程数据更新 | 典型值 100 ms (12.5 ms,取决于组态) |
| 特点 | ±1 mV/V,±2 mV/V,±3 mV/V,±3.33 mV/V,±4 mV/V,±5 mV/V |
| 插针 | |
| 描述 | 浮地N/O触点 |
| 数量 | 2 (Ka1-Kb1,Ka2-Kb2) |
| 接触电阻 | < 1 Ω (典型) |
| 5 Ω (最大) | |
| 典型响应时间 | 100 ms (典型) |
| 模拟: | |
| 保护电路 | 输出回路的短路保护; 是,通过温度监视至少1分钟 |
| 模拟 | |
| 输出说明 | 电压输出 |
| 输出数目 | 2 |
| 阻抗 | > 55 Ω (最小) |
| 输出电压 | 典型值 5 V |
| 输出电流 | 最大 90 mA (UV=5V) |
| 最大输出电流 | 最大 90 mA (UV=5V) |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 串行 | |
| 品名 | V.24 (RS-485)串行接口 |
| 网络 | 是 |
| 寻址 | 地址1 = 测试总重/净重 |
| 地址2 = 测试皮重 | |
| 终端电阻 | 120 Ω |
| 传输协议 | STX/ETX |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 136 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2692351 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI144 |
| GTIN | 4046356322690 |
| 单件重量(含包装) | 158.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 158.5 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |