模块用于Inline站内部。 该接线端子可用作坚固耐用并且精确的评估电子装置的部件,用于设置非自动称重仪器(NAWI)。 可用作接线端子的电子评估设备符合EC型式认证要求,并根据EN 45501和OIML R76标准规定,可用于设置具有3,000个刻度间隔的商业级III非自动称重仪器(NAWI)或具有1,000个刻度间隔的III级普通称重器。 与网络兼容的串口可用于连接主要和辅助显示器,以将测得的毛重/净重和皮重值显示在评估电子装置上。 测量值和配置数据通过参数通道(PCP)进行传输。 接线端子拥有一个Alibi内存,可以存储多达65536个测量协议,包括日期和时间。使用特定的DTM可轻松完成调试和数据管理(例如测量协议)。
IB IL SGI 1/CAL
-
Inline模块
2700064
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 120 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 带盖板的壳体 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 颜色 | 绿色 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s |
| 串行 | |
| 品名 | RS-485 |
| 网络 | 是 |
| 寻址 | 地址0 = 广播,交替显示测试总重/净重和测量皮重 |
| 地址1 = 测试总重/净重 | |
| 地址2 = 测试皮重 | |
| 地址3 ... 9 = 保留 | |
| 终端电阻 | 120 Ω |
| 传输协议 | STX/ETX |
| 存储器类型 | 测试报告存储 Alibi存储器:非易失性闪存 20 年 |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 02 |
| ID 代码 (dec.) | 220 |
| 长度编码(十进制) | 02 |
| 过程数据通道 | 32 位 |
| 输入地址区域 | 4 Byte |
| 输出地址区域 | 4 Byte |
| 参数通道(PCP) | 4 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 64 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 23 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 用于应力测量的输入通道 |
| 输入数目 | 1 |
| 连接系统 | 6芯,双绞线屏蔽电缆 |
| 桥接电势差Ud | 通过选择特性确定量程 |
| 桥接电压U0 | 5 V |
| 测量值表达式 | 过程数据:状态位和测量值(包括用于总量和净量显示的十进制位) |
| PCP: 参见PCP; 测试报告符合DIN EN 45501和OIML R76的要求 | |
| 过程数据更新 | 典型值 100 ms |
| 特点 | ±1 mV/V,±2 mV/V,±3 mV/V,±3.33 mV/V,±4 mV/V,±5 mV/V |
| 插针 | |
| 描述 | 参数锁定 |
| 数量 | 1 (PSa - PSb) |
| 逻辑 | PSa - PSb 连接 = 参数锁定 |
| 典型响应时间 | < 100 ms |
| 模拟: | |
| 保护电路 | 输出回路的短路保护; 是,通过温度监视至少1分钟 |
| 模拟 | |
| 输出说明 | 电压输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 阻抗 | > 55 Ω |
| 最大 5 kΩ | |
| 输出电压 | 典型值 5 V ±2 % |
| 最大 5 V ±5 % | |
| 输出电流 | 最大 90 mA |
| 最大输出电流 | 最大 90 mA |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 类型 | 模块 |
| Inline | |
| 操作模式 | 2字节的过程数据操作,PCP为2字节 |
| 诊断信息 | UANA电源故障 过程数据中的错误信息 |
| 失效或通信电源 UL功率不足 I/O 错误信息发送至总线耦合器 | |
| 外围故障 过程数据中的错误信息 | |
| 用户错误 过程数据中的错误信息 |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟描述 | 秒,分,时,日,月,年 5年,计时器缓冲 |
| 电位 | |
| 功耗 | 典型值 1 W (正常操作的设备) |
| 最大 2 W (带最大负载的设备) | |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 100 mA |
| 典型值 80 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 50 mA |
| 典型值 12 mA (用于一个350 Ω的典型负载与显示) | |
| 43 mA (用于最大负载55 Ω以及显示) | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 逻辑/模拟量I/O(数字化隔离器) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V供电 (UANA)/模拟量I/O (DC/DC 转换器) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: RS-485/模拟量 I/O (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 触点 PSa - PSb/analog I/O (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能接地/模拟量I/O (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/24 V供电 (UANA) (DC/DC 转换器) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: RS-485/24 V供电 (UANA)(DC/DC 转换器) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能接地/24 V供电(UANA)(隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/RS-485(数字隔离器) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能接地/RS-485(隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: Logic/contacts PSa - PSb (光耦) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能接地/触点 PSa - PSb(隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/功能接地(隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| SMKDS接线端子 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C (符合DIN EN 45501和OIML R76的型号认证: -10°C ... 40°C) |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2700064 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI144 |
| 产品关键代码 | DRI144 |
| GTIN | 4046356484022 |
| 单件重量(含包装) | 182.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 160 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
1个输入端,用于DMS
用于外部重量显示的串行接口
采用6线制技术连接应力计
电子评估设备,用于设置非自动称重设备(NAWI)
符合EN 45501标准和OIML R76的EC型号认证
Alibi存储器可以存储最多65536个测试报告
零点、皮重和静止重量显示
最多3000个针距值
使用FDT/DTM技术进行参数化和校正
多个过滤器设置