IB IL AO 4/8/U/BP - Inline模块
IB IL AO 4/8/U/BP
-
Inline模块
2878049
Inline模拟量输出模块,不带附件,2个输出,0-10 V,10 V,2线制连接系统
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
类型
模块
系统属性
编程数据
长度编码(十六进制)
05
ID 代码 (dec.)
223
长度编码(十进制)
05
过程数据通道
80 位
输入地址区域
10 Byte
输出地址区域
10 Byte
参数通道(PCP)
2 Byte
寄存器长度(总线)
96 位
现场总线数据报文
所需的参数数据
27 Byte
电气特性
电位: 通信电源(U
L
)
电源电压
7.5 V DC (通过电源跨接)
电流消耗
典型值 80 mA
电位: 模拟量模块的电源(U
ANA
)
电源电压
24 V DC (通过电源跨接)
电源电压范围
19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波)
电流消耗
典型值 72 mA
输出数据
模拟:
输出名称
模拟量输出
连接系统
2线(带屏蔽)
输出数目
8
保护电路
输出的瞬态保护
数据格式
IB IL,IB ST,IB RT,标准化显示,与S7兼容
输出值的表达式
16位(15位 + 符号位)
过程数据更新
< 2 ms (取决于操作模式)
负载/输出负载电流输出
> 2 kΩ
电压输出信号
0 V ... 10 V
-10 V ... 10 V
0 V ... 5 V
-5 V ... 5 V
负载/输出负载电压输出
> 2 kΩ 0.05 %
相对公差
典型值 0.1 % (输出范围最终值)
连接数据
Inline连接器
连接方式
回拉式弹簧连接
硬导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
接口
Inline本地总线
通道数目
4
连接方式
Inline数据跨接块
传输速度
500 kbit/s
传输原理
铜缆
尺寸
尺寸图
宽度
48.8 mm
高度
119.8 mm
深度
71.5 mm
材料规格
颜色
绿色
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 55 °C
保护等级
IP20
空气压力(运行)
70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力(存放/运输)
70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 85 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
标准和规范
保护等级
III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1)
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2878049
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DRI142
GTIN
4046356048446
单件重量(含包装)
153.6 g
单件重量(不含包装)
126.04 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN
-
Inline屏蔽连接器
2740245
IB IL FIELD 2
-
标识区域
2727501
ESL 62X10
-
插入式标记条
0809492
IB IL SCN-6 SHIELD
-
Inline屏蔽连接器
2726353
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助