模块用于Inline站内部。 用于输出模拟量电压信号。
模块用于Inline站内部。 用于输出模拟量电压信号。
| 类型 | 模块 |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 02 |
| ID 代码 (dec.) | 91 |
| 长度编码(十进制) | 02 |
| 过程数据通道 | 32 位 |
| 输入地址区域 | 4 Byte |
| 输出地址区域 | 4 Byte |
| 参数通道(PCP) | 0 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 32 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 6 Byte |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 40 mA |
| 典型值 33 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 35 mA |
| 典型值 25 mA | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / 功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 模拟: | |
| 输出名称 | 模拟量输出 |
| 连接系统 | 2线(带屏蔽) |
| 输出数目 | 2 |
| D/A转换时间 | < 100 µs |
| 保护电路 | 输出的瞬态保护 |
| 数据格式 | IL,IB ST |
| 输出值的表达式 | 16位(15位 + 符号位) |
| DAC分辨率 | 13 位 |
| 过程数据更新 | < 2 ms |
| 负载/输出负载电流输出 | > 2 kΩ |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 负载/输出负载电压输出 | > 2 kΩ 0.05 % |
| 相对公差 | 典型值 0.02 % (输出范围最终值) |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| Inline本地总线 | |
| 通道数目 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2732732 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI142 |
| GTIN | 4017918187125 |
| 单件重量(含包装) | 70.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 56.39 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |