模块用于Inline站内部。 用于采集模拟量电压和电流信号。
IB IL AI 8/SF-2MBD
-
Inline模块
2855648
Inline模拟量输入模块,不带附件,8个输入,0-20 mA,4-20 mA,±20 mA,0-10 V,±10 V,(此外 0-40 mA,±40 mA,0-5 V,±5 V,0-25 V,±25 V,0-50 V),传输速率2 MBaud,2线制连接技术
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
8个单端模拟信号输入,用于连接电压或电流信号
硬件版本02, 经认证可用于潜在爆炸区域2区
诊断和状态指示灯
16位模拟量到数字量转换器
2线制连接技术连接的传感器
测量值可以五种不同格式显示