模块用于Inline站内部。 用于采集模拟量电压和电流信号。
IB IL AI 2/SF
-
Inline模块
2726285
产品详情
| 类型 | 模块 |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 02 |
| ID 代码 (dec.) | 127 |
| 长度编码(十进制) | 02 |
| 输入地址区域 | 4 Byte |
| 输出地址区域 | 4 Byte |
| 参数通道(PCP) | 0 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 32 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 6 Byte |
| 所需的组态数据 | 4 Byte |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 60 mA |
| 典型值 45 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 18 mA |
| 典型值 13 mA | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / 功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: I/O/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 模拟: 概述 | |
| 输入名称 | 模拟量输入 |
| 输入数量 | 最大 2 (单端) |
| 连接方式 | Inline屏蔽连接器 |
| 连接系统 | 2线(带屏蔽) |
| 过程数据更新 | 典型值 1.5 ms |
| A/D转换时间 | 120 µs (每条通道) |
| A/D转换器分辨率 | 16 位 |
| 截止频率(3dB) | 40 Hz |
| 数据格式 | IB IL,IB ST,IB RT,标准化显示 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 输入电压的输入电阻 | < 220 kΩ |
| 模拟: 电压输入 | |
| 输入数量 | 2 (单向电压输入) |
| 测量原理 | 逐次逼近 |
| 测量值分辨率 | 16位(15位+符号位) |
| 测量值表达式 | 16位 二进制补码 |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 输入电压的输入电阻 | 220 kΩ |
| 模拟: 电流输入 | |
| 输入数量 | 2 (单向电流输入) |
| 过程数据更新 | < 3 ms |
| 截止频率(3dB) | 15 Hz (40 Hz) |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 输入电流的输入电阻 | 50 Ω 0.02 % |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2726285 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI141 |
| 产品关键代码 | DRI141 |
| GTIN | 4017918162870 |
| 单件重量(含包装) | 72.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 72.8 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |