模块用于Inline站内部。 用于采集模拟量电压和电流信号。 特性 - 两个单向模拟信号输入,用于连接电压或电流信号 - 连接采用2线制和3线制连接技术的传感器 - 三个电流测量范围:0 mA至20 mA、±20 mA、4 mA至20 mA - 2 电压测量范围:0 V ... 10 V,±10 V - 两个通道均预设为4 mA至20 mA测量范围 - 通过INTERBUS对通道进行独立组态 - 测量值可以四种不同格式显示
模块用于Inline站内部。 用于采集模拟量电压和电流信号。 特性 - 两个单向模拟信号输入,用于连接电压或电流信号 - 连接采用2线制和3线制连接技术的传感器 - 三个电流测量范围:0 mA至20 mA、±20 mA、4 mA至20 mA - 2 电压测量范围:0 V ... 10 V,±10 V - 两个通道均预设为4 mA至20 mA测量范围 - 通过INTERBUS对通道进行独立组态 - 测量值可以四种不同格式显示