模块用于Inline站内部。 它用于输出数字信号,并且可以为过载、短路或断路故障等提供通道特定的扩展诊断选项 特性 - 连接两个数字执行器 - 连接采用2、3和4线制连接技术的执行器 - 每个输出的额定电流:500 mA - 模块的总电流:1 A - 短路和过载保护输出 - 断路检测 - 诊断和状态显示 - 单通道诊断 - INTERBUS复位后输出端的可参数化行为
IB IL 24 EDO 2
-
Inline模块
2742599
Inline数字量输出模块,不带附件,2个输出,24 V DC,500 mA,4线连接系统,扩展诊断,输出可参数化
产品详情
| 类型 | 模块 |
| 通道数目 | 2 |
| 诊断信息 | 数字输出短路或过载 故障信息以诊断编码(总线)的形式,通过模块上的LED(D)显示(2 Hz) |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 41 |
| ID 代码 (dec.) | 191 |
| 长度编码(十进制) | 65 |
| 过程数据通道 | 4 位 |
| 输入地址区域 | 4 位 |
| 输出地址区域 | 4 位 |
| 参数通道(PCP) | 0 位 |
| 寄存器长度(总线) | 4 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 3 Byte |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 40 mA |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 1 A |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 输出说明 | 扩展诊断,参数化输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 输出数目 | 2 |
| 保护电路 | 短路和过载保护 |
| 输出电压 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 每个模块的最大输出电流 | 1 A |
| 额定输出电压 | 24 V DC (Inom≤ 1 V时的电压差) |
| 额定负载,感性 | 12 W |
| 额定负载,指示灯 | 12 W |
| 额定负载,阻性 | 12 VA |
| 过载行为 | 自动重启 |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 诊断消息 | |
| 诊断 | 数字输出短路或过载 |
| 消息 | 故障信息以诊断编码(总线)的形式,通过模块上的LED(D)显示(2 Hz) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 颜色 | 绿色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2742599 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI132 |
| GTIN | 4017918876784 |
| 单件重量(含包装) | 65.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 51.09 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |