模块用于Inline站内部。 用于采集数字信号。
IB IL 24 EDI 2
-
Inline模块
2742609
Inline数字量输入模块,不带附件,2个输入,24 V DC,2、3和4线连接系统,扩展诊断,启动器电源短路保护
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 190 |
| 十六进制ID编码 | BE |
| 长度编码(十六进制) | C2 |
| 长度编码(十进制) | 194 |
| 过程数据通道 | 2 位 |
| 输入地址区域 | 2 位 |
| 输出地址区域 | 0 Byte |
| 寄存器长度 | 2 位 |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | IEC 61131-2类型1 |
| 输入数量 | 2 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 输入电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 输入电压范围,"0"信号 | -3 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 通道数目 | 2 |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 31 mA |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 0.25 A |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2742609 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI131 |
| GTIN | 4017918599409 |
| 单件重量(含包装) | 62 g |
| 单件重量(不含包装) | 47.69 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |