模块用于Inline站内部。 用于输出数字量信号。
IB IL 24 DO 8-NPN-PAC
-
Inline模块
2863546
Inline,数字量输出模块,数字输出: 8 (NPN),24 V DC,连接技术: 4线,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
产品详情
适配产品
优势
连接8 个数字量执行器,npn接线
2,3与4线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:1 A
模块总输出电流:8 A
短路和过载保护输出
诊断和状态指示灯