模块用于Inline站内部。 用于输出数字量信号。
IB IL 24 DO 2-NPN
-
Inline模块
2740119
Inline数字量输出模块,不带附件,2个输出,24 V DC,n-p-n配线,2、3、4线制连接系统
产品详情
适配产品
优势
诊断和状态指示灯
2 个数字量输出,npn接线
2,3与4线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA
模块总输出电流:1 A
短路和过载保护输出