IB IL 24 DO 2-2A-XC-PAC - Inline模块
2702133

Inline,数字量输出模块,数字输出: 2,24 V DC,连接技术: 4线,极端环境的机型,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品



优势

2 个数字量输出
2,3与4线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:2 A
模块总电流:4 A
短路和过载保护输出
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板