订货名称中带有“2 MBD”标识的Inline模块,支持2 Mbps的传输速度。这些模块已停产或已从产品系列范围中移除。 如果需要该传输速度,请联系您所在区域的菲尼克斯电气销售代表。 如果可以接受500 kbps的传输速度,请选用订货名称不含“2MBD”的对应型号作为替代方案。 请注意,同一个Inline站点内必须始终保持传输速度一致。 模块用于Inline站内部。 该模块提供一个用于电阻温度检测器的8通道输入模块。
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD-PAC
-
Inline功能模块
2878612
Inline模拟量输入模块,带附件(连接器和标记条),8个通道,RTD(热电阻式温度探测器),2、3线制连接技术,传输速率2 MBaud
产品详情
适配产品
优势
在毫秒范围内进行温度和电阻测量
测量值可以三种不同格式显示
坚固的输入端,适用于有电磁干扰影响的严苛工业环境中
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
通过过程数据或参数通道(外围设备通讯协议PCP)实现通信
用于电阻温度传感器和线性电阻的8个输入端,至20 kΩ
2线制与3线制连接技术连接的传感器
诊断和状态指示灯
符合DIN和SAMA的Pt, Ni, Cu, KTY传感器类型