该模块非常经济,可作为电阻式温度传感器的8通道输入模块。
该模块支持符合DIN和SAMA标准的铂和镍传感器。 不仅支持Pt 100、Pt 500和Pt 1000,还支持Pt 10000铂传感器(如用于楼宇自动化),以及其它的各种测量传感器。 通过2线或3线连接技术连接传感器。
测量温度值通过每通道16位的数值显示(2 x 4个通道可用于过程数据多路 ),或通过PCP通信协议实现每通道16位的数值显示。
软件库 CD “CD AS SW LIB”包括用于模拟值处理的功能块和案例程序。
Inline模块可使用铰链式标记条标识。 这些标识条可插入卡片,卡片可根据应用单独标识。 快速标记条ZBF 6...或快速标识页ZBFM ...也可用于接线点标识。
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD
-
Inline功能模块
2862916
Inline模拟量输入模块,8个通道, RTD(热电阻式温度探测器),2、3线制连接技术,传输速率2 Mbaud
产品详情
适配产品
优势
用于电阻温度传感器和线性电阻的8个输入端,至20 kΩ
2线制与3线制连接技术连接的传感器
诊断和状态指示灯
坚固的输入端,适用于有电磁干扰影响的严苛工业环境中
在毫秒范围内进行温度和电阻测量
测量值可以三种不同格式显示
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
通过过程数据或参数通道(外围设备通讯协议PCP)实现通信
符合DIN和SAMA的Pt, Ni, Cu, KTY传感器类型